
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 2
1 видео
GV3L40
[In] номинальный ток:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
30
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys Deca |
---|---|
Наименование продукта | TeSys GV3 |
Тип продукта | Motor circuit breaker |
Краткое название устройства | GV3L |
Область применения | Motor protection |
Технология расцепителя | Магнитный |
Описание полюсов | 3P |
---|---|
Тип сети | Переменный ток |
Категория применения | Категория А в соответствии с IEC 60947-2 AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
мощность двигателя, кВт | 18,5 kW в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 22 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 37 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Отключающая способность | 100 kA Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц 12 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 6 kA Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 100 % в 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 50 % в 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип управления | Поворотная рукоятка |
[In] номинальный ток | 40 A |
Ток срабатывания электромагнитного расцеп | 560 A |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 40 A в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Номинальное напряжение изоляции | 690 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 8 W |
Механическая износостойкость | 50000 циклы |
Электрическая износостойкость | 50000 циклы для AC-3 в 415 В In |
Стандартное применение | Бесперебойное в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Момент затяжки | 5 Н·м - наклеммный блок с винтовыми зажимами |
способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены Панель: привинченный (with 3 x M4 screws) |
Положение монтажа | Горизонтальный Вертикальный |
Ширина | 55 mm |
Высота | 132 mm |
Глубина | 136 mm |
Вес нетто | 0,96 kg |
Цвет | Темно серый |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ |
---|---|
Сертификаты | CCC UL CSA EAC LROS (Lloyds register of shipping) BV ABS DNV-GL UKCA |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Рабочая температура окружающей среды | -20…60 °C |
механическая стойкость | Удары: 15 ГН в течении 11 мс контактор разомкнут Удары: 30 gn в течение 11 мс контактор замкнут Вибрации: 4 g (ном.), 5...300 Гц |
Рабочая высота | 3000 м |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 16,000 cm |
Package 1 Width | 6,500 cm |
Package 1 Length | 14,500 cm |
Вес упаковки | 975,000 g |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 120 |
Package 2 Height | 75,000 cm |
Package 2 Width | 60,000 cm |
Package 2 Length | 80,000 cm |
Package 2 Weight | 130,000 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
30
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.