Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
GV3 Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 50А винтовой зажим

GV3P50

[In] номинальный ток:

Новый современный дизайн и внешний вид всех машин.
Широкий ассортимент GV: магнитные, тепловые магнитные устройства, различных размеров (GV2, GV3, GV4).
Легкость установки и эксплуатации благодаря многостандартным винтам.
Надежное и долговечное подключение с клеммами EverLink.
Цифровое взаимодействие с клиентами для получения технической документации
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
30
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Tesys Автоматический выключатель электродвигателя GV, 3 полюса (3 полюса), 50 А/690 В, для 3-фазных электродвигателей 22kW@400V. Он обеспечивает термомагнитную защиту с диапазоном тепловых настроек 37-50 А, магнитным отключением при 14 xIn, высокой отключающей способностью Icu 50kA@400V. Подключение с помощью винтовых клемм Everlink BTR. Управление остановом поворотной ручкой гарантировано на 50 000 циклов AC-3. Сертификация по нескольким стандартам (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, морской, ATEX), соответствие требованиям к Green premium (RoHS/REACh).
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys Deca
Наименование продуктаTeSys GV3
Тип продуктаMotor circuit breaker
Краткое название устройстваGV3P
Область примененияMotor protection
Технология расцепителяТермомагнитный
Дополнительные характеристики
Описание полюсов3P
Тип сетиПеременный ток
Категория примененияКатегория А в соответствии с IEC 60947-2
AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
Частота сети50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
мощность двигателя, кВт22 kW в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц
30 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц
45 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц
Отключающая способность100 kA Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
12 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
6 kA Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
100 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
100 % в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 % в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Тип управленияПоворотная рукоятка
[In] номинальный ток50 A
Диапазон уставок тепловой защиты37…50 A в соответствии с IEC 60947-2
Ток срабатывания электромагнитного расцеп700 A
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе50 A в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Номинальное напряжение изоляции690 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
Чувствительность к обрыву фазыДа в соответствии с IEC 60947-4-1
Соответствие требованиям по изоляцииДа в соответствии с IEC 60947-1
Мощность, рассеиваемая одним полюсом8 W
Механическая износостойкость50000 циклы
Электрическая износостойкость50000 циклы для AC-3 в 415 В In
Стандартное применениеБесперебойное в соответствии с IEC 60947-4-1
Момент затяжки5 Н·м - наклеммный блок с винтовыми зажимами
способ установки35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены
Панель: привинченный (with 3 x M4 screws)
Положение монтажаГоризонтальный
Вертикальный
Ширина55 mm
Высота132 mm
Глубина136 mm
Вес нетто0,96 kg
ЦветТемно серый
Условия эксплуатации
СтандартыEN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
СертификатыCCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
степень защиты IKIK09 шкаф
Степень защиты IPIP20 в соответствии с IEC 60529
условия эксплуатациив соответствии с IACS E10
Температура окружающей среды при хранении-40…80 °C
Огнестойкость960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Рабочая температура окружающей среды-20…60 °C
механическая стойкостьУдары: 15 ГН в течении 11 мс контактор разомкнут
Удары: 30 gn в течение 11 мс контактор замкнут
Вибрации: 4 g (ном.), 5...300 Гц
Рабочая высота3000 м
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height16,000 cm
Package 1 Width6,500 cm
Package 1 Length14,500 cm
Вес упаковки1,008 kg
Unit Type of Package 2P06
Number of Units in Package 2120
Package 2 Height75,000 cm
Package 2 Width60,000 cm
Package 2 Length80,000 cm
Package 2 Weight136,960 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.