
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

GV4AE11
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | GV4AE |
Тип продукта | Вспомогательный контакт |
Область применения | Сигнализация |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 |
Вспомогательные контакты | 1 НО/НЗ |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 690 V |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A в соответствии с IEC 60947-5-1 5 A в соответствии с CSA C22.2 № 14 5 A в соответствии с UL 508 |
Исполнение монтажа | Внутренняя устновка |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
[Ie] номинальный рабочий ток | 5 A <= 690 V AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 5 A <= 48 В AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 3 A 220/240 В AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 В AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 2,5 A 48 В DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,3 A 250 В DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 1,2 A 48 В DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,05 A 250 В DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,2 A 48 В DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,03 A 250 В DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 |
номинальная мощность, В·А | 120 VA AC-12 в 24 В в соответствии с IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 в 48 В в соответствии с IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 в 110/127 V в соответствии с IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 в 230/240 V в соответствии с IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 в 380/440 В в соответствии с IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 в 660/690 В в соответствии с IEC 60947-5-1 |
номинальная мощность, Вт | DC-12: 120 W 24 В в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 В в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 В в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Соответствующий номинал предохранителя | 5 A gG at 690 В conforming to IEC 60947-5-1 |
Минимальный коммутируемый ток | 2 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Механическая износостойкость | 40000 циклы |
Соединения – клеммы | Пружинные зажимы 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника |
Длина зачистки проводов | 8 mm |
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,000 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 11,000 cm |
Вес упаковки | 24,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 4,000 cm |
Package 2 Width | 16,000 cm |
Package 2 Length | 27,000 cm |
Package 2 Weight | 251,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 220 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 6,353 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.