
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

GV4AS137
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | MX |
Тип продукта | Расцепитель напряжения |
Область применения | Управление освещением |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 |
Тип расцепителя напряжения | Независимый расцепитель |
[Uc] напряжение цепи управления | 110...130 В пер. ток 50/60 Гц 125 В Постоянный ток |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 130 миля в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
Предельное напряжение срабатывания | 0,7...1,1 Un failsafe opening < 0.7 Un possible opening |
Длительность импульса | >= 20 мс |
Исполнение монтажа | Внутренняя устновка |
Maximum inrush power in VA | 6 VA |
Maximum inrush power in W | 4 W |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 10 VA |
Maximum hold-in power consumption in W | 1 W |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Время работы | < 50 мс |
Соединения – клеммы | Пружинные зажимы 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника |
Длина зачистки проводов | 8 mm |
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,500 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 64,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,000 cm |
Package 2 Width | 13,000 cm |
Package 2 Length | 18,500 cm |
Package 2 Weight | 696,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 10 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 1,120 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.