
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





GV4PE50S
Ток срабатывания электромагнитного расцеп:
[In] номинальный ток:
Соединения – клеммы:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
87
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys GV4 |
---|---|
Серия | TeSys Deca |
Краткое название устройства | GV4PE |
Наименование продукта | TeSys GV4 |
Тип продукта | Motor circuit breaker |
Область применения | Motor protection |
Технология расцепителя | Электронный Термомагнитный |
Описание полюсов | 3P |
---|---|
Категория применения | Категория А в соответствии с IEC 60947-2 AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 |
рабочее положение | Любое положение |
мощность двигателя, кВт | 11 kW в 400...415 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 18,5 kW в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kW в 400...415 В Переменный ток 50/60 Гц 18,5 kW в 400...415 В Переменный ток 50/60 Гц 22 kW в 400...415 В Переменный ток 50/60 Гц 18,5 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 22 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 30 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 22 kW в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц 30 kW в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц 37 kW в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц 45 kW в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Отключающая способность | 120 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 kA Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 kA в 208Y/120 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947 100 kA в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947 65 kA в 480Y/277 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947 10 kA Icu в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA в 600Y/347 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947 |
Тип управления | Рычаг управления |
[In] номинальный ток | 50 A |
Ток срабатывания электромагнитного расцеп | 850 A |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 115 A в соответствии с IEC 60947-4-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 4,6 W |
Механическая износостойкость | 40000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы для AC-3 в 440 В In/2 10000 циклы для AC-3 в 440 В In |
Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч |
Стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Соединения – клеммы | Соединители EverLink с винтами BTR (Сверху) 1 кабель (-и) 1,5…70 mm² - жесткий кабель Соединители EverLink с винтами BTR (Сверху) 1 кабель (-и) 1,5…50 mm² - гибкий Соединители EverLink с винтами BTR (Нижний) 1 кабель (-и) 2,5…95 mm² - жесткий кабель Соединители EverLink с винтами BTR (Нижний) 1 кабель (-и) 2,5…70 mm² - гибкий |
момент затяжки | 9 Н·м 16…95 mm² 5 Н·м 1,5…10 mm² |
механическая стойкость | Вибрации: +/- 1 mm 2...13,2 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации: 0,7 gn 13,2...100 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары: 15 gn 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Высота | 155 mm |
Ширина | 81 mm |
Глубина | 116 mm |
Вес нетто | 1,45 kg |
Цвет | Серый (RAL 7016) |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
Стандарты | CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Сертификаты | МЭК UL CSA CCC EAC ATEX EU-RO MR |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
Степень загрязнения | 3 |
Степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Рабочая высота | 5000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 17,0 cm |
Package 1 Width | 11,0 cm |
Package 1 Length | 22,0 cm |
Вес упаковки | 1,67 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 5 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 9,0 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
87
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.