
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 2
GV5P150F
Новый современный дизайн и функциональность для всех электродвигателей
Широкий выбор GV: магнитные, термомагнитные, разного размера (GV2,GV3,GV4)
Простота установки и эксплуатации
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
169
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
59
Возврат
Нет
Tesys Автоматический выключатель электродвигателя GV, 3 полюса (3 полюса), 150 A/690 В, для защиты 3-фазных электродвигателей 55-75kW@400V. Он обеспечивает термомагнитную защиту и дополнительную защиту, отключающую способность Icu 36 кА, управление остановом с помощью поворотной рукоятки, подключение для шин или кабелей с наконечниками (прямое подключение кабелей с дополнительными разъемами). Тепловая защита, регулируемая по сигналам вызова с установочным током Ir в диапазоне 70-150 А и выбираемым классом срабатывания 5, 10 или 20, магнитная защита при 15 In. Среди дополнительных средств защиты с фиксированным срабатыванием можно назвать защиту от кратковременной задержки Isd с коэффициентом усиления до 13 Ir, защиту от перекоса фаз и от потерь. С его помощью можно использовать внутренние расположения дополнительных блоков вспомогательных контактов (OF, SD) и блоков отключения напряжения (MN, MX). Сертификация по нескольким стандартам (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, морской), соответствие Green premium (RoHS/REACh).
Серия | TeSys GV5 |
---|---|
Серия | TeSys |
Краткое название устройства | GV5P |
Наименование продукта | TeSys GV5 TeSys Giga |
Тип продукта | Motor circuit breaker |
Область применения | Motor protection |
Технология расцепителя | Электронный |
Описание полюсов | 3P |
---|---|
Категория применения | Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
мощность двигателя, кВт | 55…75 kW в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 75…90 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 90…110 kW в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Отключающая способность | 36 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип управления | Обычная поворотная рукоятка |
[In] номинальный ток | 150 A в 65 °C |
Ток срабатывания электромагнитного расцеп | 2250 A |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 150 A в соответствии с IEC 60947-4-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 9,2 W |
Механическая износостойкость | 40000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы для AC-3 в 400/415 В In |
Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч |
Стандартное применение | Непрерывная |
Межполюсный шаг | 35 mm без расширителей полюсов |
Соединения – клеммы | Шины Наконечники |
момент затяжки | 15 Н·м M8 |
механическая стойкость | Вибрации: +/- 1 mm 2...13,2 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации: 0,7 gn 13,2...100 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Высота | 161 mm |
Ширина | 105 mm |
Глубина | 155 mm |
Вес нетто | 2,4 kg |
Цвет | Anthracite (RAL 7016) |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Стандарты | EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
---|---|
Сертификаты | IECEE CB Scheme EAC (pending) |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
Степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Рабочая высота | 5000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 19,100 cm |
Package 1 Width | 11,800 cm |
Package 1 Length | 17,000 cm |
Вес упаковки | 2,083 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 13,196 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
169
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
B82c98c5-1228-42d6-959b-58bfb6c14066
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
59
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.