
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 2
GV6P500F
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
643
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
70
Возврат
Нет
Серия | TeSys GV6 |
---|---|
Серия | TeSys |
Краткое название устройства | GV6P |
Наименование продукта | TeSys GV6 TeSys Giga |
Тип продукта | Motor circuit breaker |
Область применения | Motor protection |
Технология расцепителя | Электронный |
Описание полюсов | 3P |
---|---|
Категория применения | Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
мощность двигателя, кВт | 200…250 kW в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 250…315 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 315…400 kW в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Отключающая способность | 36 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип управления | Обычная поворотная рукоятка |
[In] номинальный ток | 500 A в 65 °C |
Ток срабатывания электромагнитного расцеп | 6500 A |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 500 A в соответствии с IEC 60947-4-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 39,7 W |
Механическая износостойкость | 15000 циклы |
Электрическая износостойкость | 4000 циклы для AC-3 в 400/415 В In |
Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч |
Стандартное применение | Непрерывная |
Межполюсный шаг | 45 mm без расширителей полюсов |
Соединения – клеммы | Шины Наконечники |
момент затяжки | 50 Н·м M10 |
механическая стойкость | Вибрации: +/- 1 mm 2...13,2 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации: 0,7 gn 13,2...100 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Высота | 255 mm |
Ширина | 140 mm |
Глубина | 179 mm |
Вес нетто | 6,7 kg |
Цвет | Anthracite (RAL 7016) |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Стандарты | EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
---|---|
Сертификаты | IECEE CB Scheme EAC (pending) |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
Степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Рабочая высота | 5000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 27,5 cm |
Package 1 Width | 16,0 cm |
Package 1 Length | 27,0 cm |
Вес упаковки | 5,98 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 12,6 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
643
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Bcd69a04-a8e7-49a1-9b23-7cde7aebe808
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
70
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.