
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

GV7AC06
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Прокладка для соединения с разъемами |
Краткое название устройства | GV7AC |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker TeSys TeSys F Контактор |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Совместимость продукта | LC1F115...LC1F185 |
Состав комплекта | Короткий терминальный щит Регулируемый(е) монтажный(е) кронштейн(ы) Клеммный блок с винтовыми зажимами |
---|---|
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
Вес нетто | 0,55 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,200 cm |
Package 1 Width | 10,000 cm |
Package 1 Length | 18,700 cm |
Вес упаковки | 1,070 kg |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,794 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.