Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ+ДОП.КОНТ. НО

GVAD0110

Конфигурация главных контактов:

Исполнение вспомогательных контактов:

Совместимость продукта:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
TeSys Deca
Краткое название устройстваGVAD
Тип продуктаБлок вспомогательных контактов
Совместимость продуктаGV2ME
GV2L
GV3P
GV2P
GV3L
GV2LE
GV2RT
Место монтажаЛевая сторона
Работа вспом. контактовАварийный сигнал 1 Н.З.
Конфигурация главных контактов1 Н.О. + 1 Н.З.
Дополнительные характеристики
[Ui] номинальное напряжение изоляции690 миля в соответствии с IEC 60947-1
300 миля в соответствии с UL 508
300 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14
[Ue] номинальное рабочее напряжение48...690 В Переменный ток
24...240 В Постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду6 A
2,5 A for аварийная сигнализация
Механическая износостойкость100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля
Тип защитыАвтом. выкл. GB2CB...
Предохранитель gG 10 A
Номинальная рабочая мощность, В·А300 VA в 48 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
414 VA в 690 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
500 VA в 110…127 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
500 VA в 500 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
650 VA в 440 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
720 VA в 230…240 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
850 VA в 380…415 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
36 VA в 24 миля AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
48 VA в 48 миля AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
72 VA в 110…127 миля AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт120 W в 240 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
140 W в 110 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
140 W в 24 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
180 W в 60 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
240 W в 48 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
15 W в 48 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
24 W в 24 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
9 W в 60 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
Момент затяжки1,4 Н·м - винтовой зажим
Высота89 mm
Ширина9,3 mm
Глубина66 mm
Вес нетто0,055 kg
ЦветТемно серый
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей средыНормальные окружающие условия
СертификатыUKCA
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height1,000 cm
Package 1 Width7,000 cm
Package 1 Length9,000 cm
Вес упаковки42,000 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 210
Package 2 Height9,500 cm
Package 2 Width10,000 cm
Package 2 Length15,000 cm
Package 2 Weight470,000 g
Unit Type of Package 3S02
Number of Units in Package 360
Package 3 Height15,000 cm
Package 3 Width30,000 cm
Package 3 Length40,000 cm
Package 3 Weight3,118 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.