Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


1 видео
GVAD1010
Конфигурация главных контактов:
Исполнение вспомогательных контактов:
Совместимость продукта:
Новый современный дизайн и функциональность всех машин
Предназначены для удовлетворения требований, предъявляемых к бытовым электроустановкам и системам ОВКВ
Более простая установка и эксплуатация с помощью винтов, соответствующих нескольким стандартам
Соответствие стандарту IEC60335-1, повышенная огнестойкость и пылестойкие вспомогательные устройства
Цифровая работа с клиентами для технической документации
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
42
Возврат
Нет
Tesys дополнительный контактный блок GV для автоматических выключателей двигателей GV2 и GV3. 1Нормально разомкнутый контакт сигнализации об отказе + 1Но мгновенный вспомогательный контакт. Мгновенный вспомогательный контакт, рассчитанный на работу до 6A/690 В перем. тока и 6A/240 В пост. тока. Контакт сигнализации неисправности, рассчитанный на работу при напряжении до 2 А/240 В переменного тока и 1 А/60 В постоянного тока. Монтируется с левой стороны выключателя (максимум 1 блок), подключение с помощью клемм с винтовыми зажимами. Сертификация по нескольким стандартам (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), соответствие требованиям к Green premium (RoHS/REACh).
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Краткое название устройства | GVAD |
Тип продукта | Блок вспомогательных контактов |
Совместимость продукта | GV2L GV2P GV2RT GV3L GV2LE GV3P GV2ME |
Место монтажа | Левая сторона |
Работа вспом. контактов | Аварийный сигнал 1 Н.В. |
Конфигурация главных контактов | 2 Н.О. |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 300 миля в соответствии с UL 508 300 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14 |
---|---|
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 48...690 В Переменный ток 24...240 В Постоянный ток |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 6 A 2,5 A for аварийная сигнализация |
Механическая износостойкость | 100000 циклы |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Тип защиты | Автом. выкл. GB2CB... Предохранитель gG 10 A |
Номинальная рабочая мощность, В·А | 300 VA в 48 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 414 VA в 690 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 500 VA в 110…127 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 500 VA в 500 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 650 VA в 440 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 720 VA в 230…240 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 850 VA в 380…415 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 36 VA в 24 миля AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 48 VA в 48 миля AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 72 VA в 110…127 миля AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы |
Номинальная рабочая мощность, Вт | 120 W в 240 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 140 W в 110 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 140 W в 24 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 180 W в 60 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 240 W в 48 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 15 W в 48 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 24 W в 24 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 9 W в 60 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы |
Момент затяжки | 1,4 Н·м - винтовой зажим |
Высота | 89 mm |
Ширина | 9,3 mm |
Глубина | 66 mm |
Вес нетто | 0,055 kg |
Цвет | Темно серый |
Характеристики окружающей среды | Нормальные окружающие условия |
---|---|
Сертификаты | UKCA |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,500 cm |
Package 1 Width | 6,500 cm |
Package 1 Length | 8,700 cm |
Вес упаковки | 42,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,500 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 15,000 cm |
Package 2 Weight | 470,000 g |
Unit Type of Package 3 | S02 |
Number of Units in Package 3 | 60 |
Package 3 Height | 15,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 3,100 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
42
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.