Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НО+НО

GVAE203

Конфигурация главных контактов:

Соединения – клеммы:

Место монтажа:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
TeSys Deca
Краткое название устройстваGVAE
Тип продуктаБлок вспомогательных контактов
Совместимость продуктаGV2L
GV2P
GV2RT
GV3P
GV2LE
GV3L
LS1D323
GV2ME
Место монтажаПередняя сторона
Конфигурация главных контактов2 Н.О.
Количество в одном комплектеКомплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
[Ui] номинальное напряжение изоляции300 миля в соответствии с UL 508
300 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14
250 миля в соответствии с IEC 60947-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение24...240 В Переменный ток
24...60 В Постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду2,5 A
Механическая износостойкость100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля
Тип защитыПредохранитель gG 10 A
Автом. выкл. GB2CB06 10 A
Номинальная рабочая мощность, В·А120 VA в 110…120 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
120 VA в 230…240 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
48 VA в 24 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
60 VA в 48 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт15 W в 48 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
24 W в 24 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
9 W в 60 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Высота13 mm
Ширина44,5 mm
Глубина31,5 mm
Вес нетто0,05 kg
ЦветТемно серый
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей средыНормальные окружающие условия
СертификатыUKCA
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height1,400 cm
Package 1 Width3,200 cm
Package 1 Length4,600 cm
Вес упаковки16,000 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 210
Package 2 Height2,500 cm
Package 2 Width16,000 cm
Package 2 Length16,000 cm
Package 2 Weight168,000 g
Unit Type of Package 3S01
Number of Units in Package 3100
Package 3 Height15,000 cm
Package 3 Width15,000 cm
Package 3 Length40,000 cm
Package 3 Weight1,859 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.