Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


1 видео
GVAN113
Конфигурация главных контактов:
Соединения – клеммы:
Место монтажа:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Краткое название устройства | GVAN |
Тип продукта | Блок вспомогательных контактов |
Совместимость продукта | GV3P GV2RT GV2P GV3L GV2ME GV2L GV2LE |
Место монтажа | Левая сторона |
Конфигурация главных контактов | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 600 миля в соответствии с UL 508 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14 |
---|---|
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 48...690 В Переменный ток 24...240 В Постоянный ток |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 6 A |
Механическая износостойкость | 100000 циклы |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Тип защиты | Автом. выкл. GB2CB... Предохранитель gG 10 A |
Номинальная рабочая мощность, В·А | 300 VA в 48 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 414 VA в 690 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 500 VA в 110…127 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 500 VA в 500 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 650 VA в 440 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 720 VA в 230…240 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 850 VA в 380…415 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы |
Номинальная рабочая мощность, Вт | 120 W в 240 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 140 W в 110 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 140 W в 24 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 180 W в 60 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 240 W в 48 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы |
Высота | 89 mm |
Ширина | 9,3 mm |
Глубина | 66 mm |
Цвет | Темно серый |
Характеристики окружающей среды | Нормальные окружающие условия |
---|---|
Сертификаты | UKCA |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,0 cm |
Package 1 Width | 6,5 cm |
Package 1 Length | 9,0 cm |
Вес упаковки | 25,0 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,8 cm |
Package 2 Width | 10,0 cm |
Package 2 Length | 15,3 cm |
Package 2 Weight | 500,0 g |
Unit Type of Package 3 | S02 |
Number of Units in Package 3 | 60 |
Package 3 Height | 15,0 cm |
Package 3 Width | 30,0 cm |
Package 3 Length | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 3,325 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.