
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


1 видео
GVAS115
Напряжение цепи управления:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Тип продукта | Независимый расцепитель |
Краткое название устройства | GVAS |
Совместимость серий продукта | TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca |
---|---|
Напряжение цепи управления | 127 В Переменный ток 60 Гц 110...115 V Переменный ток 50 Гц |
Пределы напряжения цепи управления | 0,7...1,1 Un |
Номинальное напряжение изоляции | 690 миля Переменный ток в соответствии с IEC 60947-1 600 миля Переменный ток в соответствии с UL 60947-4-1 600 миля Переменный ток в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 |
Пороговое напряжение срабатывания | 0,75...0,2 Un |
Потребляемая мощность при срабатывании | 14 VA Переменный ток |
Пусковая мощность, Вт | 10,5 W |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 5 VA Переменный ток |
Потребляемая мощность при удержании, Вт | 1,6 W |
Время работы | 10...15 мс в соответствии с IEC 60947-1 |
Коэффициент нагружения | 100 % |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…2,5 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…2,5 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником |
Момент затяжки | < 1.4 N.m в винтовой зажим |
Механическая износостойкость | 10000 циклы с GV3P и GV3L 30000 циклы с GV2ME и GV2P |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Высота | 89 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 66 mm |
Вес нетто | 0,105 kg |
Цвет | Темно серый |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,600 cm |
Package 1 Width | 8,300 cm |
Package 1 Length | 9,100 cm |
Вес упаковки | 107,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 16 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 1,918 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.