1 видео
Сенсорный цветовой терминал 3,5" 320×240 TFT, RJ45 RS232/485, SUB-D, 64Мб/128кБ
HMIGTO1300
Отличное разрешение экрана
Сенсорный экран для отображения общих видов
Многоцветный светодиод состояния для индикации режима работы панели
Простая установка и обслуживание
Простая адаптация к окружающей среде
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
440 kg CO2 eq.
Use Better
Эффективность использования фторсодержащего газа
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
8
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет