Сенс.цвет.терм.12,1800×600 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ

HMIGTO6310

notification_ok
Отличное разрешение экрана
notification_ok
Сенсорный экран для отображения синоптических обзоров
notification_ok
Многоцветный светодиод состояния для индикации режима работы панели
notification_ok
Простая установка и обслуживание
notification_ok
Простая адаптация к окружающей среде

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
907 kg CO2 eq.
Use Better
Эффективность использования фторсодержащего газа
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
information_stroke
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
26
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.