
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 4
IMT35924
Количество постов:
Глубина:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
28
Возврат
Нет
Серия | Multifix |
---|---|
Тип продукта | Wall box |
Комплектация изделия | Без крышки |
Количество постов | 2-постовая |
---|---|
Режим фиксации | Винтами и лапками |
оттенок цвета | Белоснежный |
кабельный ввод | 6 Удаляемая заглушка диаметр: 20 mm 2 Удаляемая заглушка диаметр: 16 mm |
Высота | 67 mm |
Ширина | 134 mm |
Глубина | 40 mm |
Диаметр | 67 mm |
Степень защиты IP | IP20 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,100 cm |
Package 1 Width | 7,400 cm |
Package 1 Length | 14,200 cm |
Вес упаковки | 57,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 12,000 cm |
Package 2 Width | 20,500 cm |
Package 2 Length | 33,500 cm |
Package 2 Weight | 694,000 g |
Unit Type of Package 3 | S04 |
Number of Units in Package 3 | 50 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 40,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 4,242 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
28
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Посмотреть больше позиций
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.