

ISM10200
Снято с производства:30 мая 2017 г.
Дата окончания обслуживания:6 февр. 2018 г.
Рекомендуемая замена
Серия | OptiLine 45 |
---|---|
Система монтажа кабелей | Шинопровод |
Тип продукта | Кабельный короб в составе электроустановки |
Цветовой оттенок | Белый (RAL 9010) |
Количество в одном комплекте | 12 m |
Сегмент рынка | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |
Материал шинопровода | Пластиковый |
---|---|
Размер шинопровода | 95 x 55 mm |
Секционирование отсека | 1 отсек |
Место монтажа | Внутренний |
Режим фиксации | Винтами |
размере переднего отверстия | 45 мм |
Материал | PVC (поливинилхлорид) |
Ширина | 2000 mm |
Высота | 95 mm |
Ширина | 55 mm |
Стандарты | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102 |
---|---|
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Степень защиты IP | IP30 |
Степень ударостойкости IK | IK07 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,5 cm |
Package 1 Width | 5,5 cm |
Package 1 Length | 100 cm |
Вес упаковки | 1023 g |
Гарантия | 18 months |
---|
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
ISM10200 заменяется на: