Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Дополнительный контактный блок с 2 пыле-влагозащищенными контактами (2НО)

LA1DX20

Конфигурация главных контактов:

Удовлетворяет потребность в большем количестве и различных контактах управления контакторами и реле управлен. TeSys Deca
Удобный выбор для простых применений
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Tesys deca мгновенный блок дополнительных контактов с контактами, защищенными от пыли и влаги, для контакторов LC1D и реле управления CAD в жестких промышленных условиях. Он оснащен 2 нормально защищенными контактами с номиналом до 0,1 А, 125 В перем. тока / 30 В пост. тока, подключение с помощью клемм с винтовыми зажимами. Очень низкая минимальная переключающая способность (5 В / 1 мА) благодаря контактному материалу из золотого сплава. Крепится спереди с помощью зажима, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Сертификация по нескольким стандартам (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), соответствие требованиям к Green premium (RoHS/REACh).
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Наименование продуктаTeSys Deca
Тип продуктаБлок вспомогательных контактов
Краткое название устройстваLA1
Совместимость серий продуктаTeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Место монтажаПередний
Конфигурация главных контактов2 НО (герметизированный)
Contacts operationМгновенный
[Ue] номинальное рабочее напряжение125 В Переменный ток для protected contact
30 В Постоянный ток для protected contact
[Ie] номинальный рабочий ток0,1 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции250 миля в соответствии с IEC 60947-5-1
СтандартыEN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
СертификатыCB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Дополнительные характеристики
Механическая износостойкость5 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток1 мА
Минимальное коммутируемое напряжение5 миля
Сопротивление изоляции> 10 МОм
Соединения – клеммыВинтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий
Момент затяжки1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2
1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота48 mm
Ширина44 mm
Глубина39 mm
Вес нетто0,04 kg
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей средыТяжелые условия эксплуатации
Степень защиты IPIP2x conforming to IEC 60529
Защитное исполнениеTH в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении-25…70 °C
Температура окружающей среды-25…70 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height5,200 cm
Package 1 Width4,000 cm
Package 1 Length4,800 cm
Вес упаковки52,000 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 280
Package 2 Height15,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight4,505 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.