Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LA1DZ31
Конфигурация главных контактов:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys Deca |
Тип продукта | Блок вспомогательных контактов |
Краткое название устройства | LA1 |
Совместимость серий продукта | TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D |
Место монтажа | Передний |
Конфигурация главных контактов | 1 НО (герметизированный) + 1НО + 1 НЗ |
Contacts operation | Мгновенный |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 125 В Переменный ток для protected contact 30 В Постоянный ток для protected contact 690 В Переменный ток для non-protected contact |
[Ie] номинальный рабочий ток | 0,1 A for protected contact |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 миляprotected contact в соответствии с IEC 60947-5-1 690 миляnon-protected contact в соответствии с IEC 60947-5-1 600 миляnon-protected contact в соответствии с UL 60947-5-1 600 миляnon-protected contact в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 40 °C) for non-protected contact |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
Сертификаты | CB UL CSA CCC EAC UKCA |
Тип защиты | Предохранитель gG 10 A для non-protected contact |
---|---|
Механическая износостойкость | 5 млн. циклов |
Минимальный коммутируемый ток | 1 мА for protected contact 5 мА for non-protected contact |
Минимальное коммутируемое напряжение | 5 миля for protected contact 17 миля for non-protected contact |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий |
Момент затяжки | 1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Высота | 48 mm |
Ширина | 44 mm |
Глубина | 39 mm |
Характеристики окружающей среды | Тяжелые условия эксплуатации |
---|---|
Степень защиты IP | IP2x conforming to IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,700 cm |
Package 1 Width | 4,800 cm |
Package 1 Length | 5,200 cm |
Вес упаковки | 64,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 80 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 5,463 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.