Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Блок дополнительных контактов НО+НЗ винтовой зажим

LA1KN11

Конфигурация главных контактов:

Соединения – клеммы:

Соответствующее использование:

Удовлетворяет потребность в управления электродвигателями
Удобный выбор для простых применений
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
information_stroke
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
43
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Наименование продуктаTeSys K
Тип продуктаБлок вспомогательных контактов
Краткое название устройстваLA1
Совместимость серий продуктаTeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
Место монтажаПередний
Конфигурация главных контактов1 Н.О. + 1 Н.З.
Contacts operationМгновенный
[Ue] номинальное рабочее напряжение690 В Переменный ток 25...400 Hz
[Ui] номинальное напряжение изоляции690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1
600 миля в соответствии с UL 60947-5-1
600 миля в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду10 A (at 50 °C)
СтандартыEN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
СертификатыCB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
Дополнительные характеристики
Номинальная включающая способность Irms110 A at <= 690 V Переменный ток conforming to ГОСТ IEC 60947
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток80 A 1 с
60 A 500 мс
110 A 100 мс
Соответствующий номинал предохранителя10 A gG at <= 690 V conforming to ГОСТ IEC 60947
Минимальный коммутируемый ток5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля
Инструкции по завершению срока службы продукта0,5 mm
Сопротивление изоляции> 10 МОм
Соединения – клеммыВинтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий
Момент затяжки1,3 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2
1,3 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота30 mm
Ширина38 mm
Глубина35 mm
Вес нетто0,045 kg
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей средыНормальные окружающие условия
Степень защиты IPIP20 conforming to IEC 60529
Защитное исполнениеTC в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении-50…80 °C
Температура окружающей среды-25…50 °C
Рабочая высота2000 м
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height3,700 cm
Package 1 Width4,000 cm
Package 1 Length4,000 cm
Вес упаковки31,000 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 210
Package 2 Height5,000 cm
Package 2 Width17,000 cm
Package 2 Length17,000 cm
Package 2 Weight316,000 g
Unit Type of Package 3S02
Number of Units in Package 3100
Package 3 Height15,000 cm
Package 3 Width30,000 cm
Package 3 Length40,000 cm
Package 3 Weight3,660 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.