
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LA4DA2U
Технология подавления:
[Uc] напряжение цепи управления:
Место монтажа:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LA4D |
Тип продукта | Ограничитель перенапряжения |
совместимость продукта | 3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008 |
Место монтажа | Верхний |
---|---|
Исполнение монтажа | Винтами |
Технология подавления | RC контур |
[Uc] напряжение цепи управления | 110...240 В пер. ток 50/60 Гц |
Макс. пик. напряжение | 3 Uc |
Вес нетто | 0,018 kg |
Стандарты | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
---|---|
Сертификаты | UL CSA |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -25…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 4,200 cm |
Package 1 Length | 2,700 cm |
Вес упаковки | 22,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 78 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 1,870 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 2496 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 70,612 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.