
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LA4DB3B
Технология подавления:
[Uc] напряжение цепи управления:
Место монтажа:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
20
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LA4D |
Тип продукта | Ограничитель перенапряжения |
совместимость продукта | 4P LP1D80 3P LC1D80...D95 4P LP1D40 ... D65 |
Место монтажа | Верхний |
---|---|
Исполнение монтажа | Винтами |
Технология подавления | Симметричный защитный стабилитрон |
[Uc] напряжение цепи управления | 24 В Постоянный ток |
Макс. пик. напряжение | 2 Uc |
Вес нетто | 0,018 kg |
Стандарты | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
---|---|
Сертификаты | UL CSA |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -25…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,100 cm |
Package 1 Width | 4,200 cm |
Package 1 Length | 2,700 cm |
Вес упаковки | 17,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 64 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 1,265 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
20
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.