
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LA4DT0U
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Последовательные модули таймера |
Краткое название устройства | LA4DT |
Описание полюсов | 3P |
Совместимость продукта | LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A |
Место монтажа | Верхний |
---|---|
[Uc] control circuit voltage | 24...250 V пер. ток 50/60 Гц 24...250 V Постоянный ток |
Пределы напряжения цепи управления | Механическим контактом: 0,8...1,1 Uc |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 миля в соответствии с IEC 60947-1 |
Соединения – клеммы | Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель с кабельным наконечником Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель без наконечника Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель с кабельным наконечником Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель без наконечника |
Момент затяжки | 1,7 Н·м |
электрическая износостойкость | 30 млн. циклов |
Тип таймера | С задержкой включения |
Диапазон задержки | 0.1...2 с |
Время сброса | 150 ms во время задержки 50 ms после задержки |
Индикатор наличия напряжения | Подсвечивается светодиодом во время задержки |
Напряжение нулевой последовательности | 3,3 миля |
Вес нетто | 0,04 kg |
Стандарты | IEC 60255-5 |
---|---|
Сертификаты | UL CSA |
Степень защиты IP | IP2x conforming to IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -25…55 °C |
Допустимая температура окружающего воздуха вокруг устройства | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Тип защиты | Встроенный с помощью варистора |
Теплоотдача | 2 W |
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 10 ms во время задержки 2 ms после задержки |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,4 cm |
Package 1 Width | 4,6 cm |
Package 1 Length | 4,8 cm |
Вес упаковки | 47,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 70 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 3,606 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.