
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


1 видео
LA4KA1U
Технология подавления:
[Uc] напряжение цепи управления:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LA4K |
Тип продукта | Ограничитель перенапряжения |
Совместимость продукта | CA2K LC1K LC7K |
Место монтажа | Передняя сторона |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Технология подавления | RC контур |
[Uc] напряжение цепи управления | 110...250 V пер. ток |
Макс. пик. напряжение | 3 Uc |
Локальная индикация | Светодиод |
Количество в одном комплекте | Комплект из 5 шт. |
Высота | 26 mm |
Ширина | 6 mm |
Глубина | 22 mm |
Вес нетто | 0,01 kg |
Стандарты | UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 |
---|---|
Сертификаты | UL CSA CE UKCA |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 |
Защитное исполнение | TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016 |
Температура окружающей среды | -25…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,800 cm |
Package 1 Width | 2,800 cm |
Package 1 Length | 4,200 cm |
Вес упаковки | 4,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 5 |
Package 2 Height | 2,800 cm |
Package 2 Width | 5,200 cm |
Package 2 Length | 4,300 cm |
Package 2 Weight | 27,000 g |
Unit Type of Package 3 | S01 |
Number of Units in Package 3 | 420 |
Package 3 Height | 15,000 cm |
Package 3 Width | 15,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 2,672 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.