LA5D150803
Будет снято с производства:31 дек. 2031 г.
Совместимость с требованиями green premium
Экономьте затраты на техническое обслуживание при замене
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Tesys deca набор контактов, для 3-полюсных контакторов LC1D150. Для замены главных контактов. Регламент RoHS/REACh
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Комплект принадлежностей |
Совместимость продукта | LC1D150 |
Описание полюсов | 3P |
Вес нетто | 0,26 kg |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,0 cm |
Package 1 Width | 6,2 cm |
Package 1 Length | 10,6 cm |
Вес упаковки | 222,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 4,756 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.