
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LA7D305
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Механическое дистанционное управление |
Краткое название устройства | LAD |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления |
Совместимость продукта | LRD15.. LR2D LRD33.. LRD43.. LR3D43.. LR3D15.. LR3D33.. LR3D35.. |
Вес нетто | 0,075 kg |
---|---|
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,5 cm |
Package 1 Width | 19,0 cm |
Package 1 Length | 27,0 cm |
Вес упаковки | 90,0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 80 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 7,738 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.