Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Терминальный блок для отдельной установки реле

LA7K0064

Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Тип продуктаКлеммная коробка
Краткое название устройстваLA7K
Категория - аксессуар/отдельная детальАксессуары присоединений
Монтажная опораРейка
Совместимость продуктаLR2K
LR7K
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммыВинтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки0,8 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
0,8 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
Высота80 mm
Ширина45 mm
Глубина75 mm
Вес нетто0,1 kg
Количество в одном комплектеКомплект из 10 шт.
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height7,500 cm
Package 1 Width6,000 cm
Package 1 Length4,800 cm
Вес упаковки51,000 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 250
Package 2 Height15,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight2,724 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.