

LA9D11502
Будет снято с производства:31 дек. 2026 г.
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys Deca |
---|---|
Серия | Linergy |
Наименование продукта | FT |
Краткое название устройства | LA9D |
Тип продукта | Механическая блокировка |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для блокировки |
Тип блокировки | Электрические и механические |
Описание полюсов | 3P 4P |
Род тока | Переключение Реверсирование |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys D Контактор TeSys TeSys Deca |
Совместимость продукта | LC1D115 LC1D150 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,200 cm |
Package 1 Width | 9,600 cm |
Package 1 Length | 23,000 cm |
Вес упаковки | 281,000 g |
Unit Type of Package 2 | S06 |
Number of Units in Package 2 | 105 |
Package 2 Height | 75,000 cm |
Package 2 Width | 60,000 cm |
Package 2 Length | 80,000 cm |
Package 2 Weight | 44,080 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.