
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LA9D8002
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys Deca |
---|---|
Серия | TeSys |
Краткое название устройства | LA9D |
Тип продукта | Механическая блокировка |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для блокировки |
Тип блокировки | Электрические и механические |
Описание полюсов | 3P 4P |
Род тока | Переключение Реверсирование |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys D Контактор |
Совместимость продукта | LC1D80 DC LC1D95 DC |
Вес нетто | 0,17 kg |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,400 cm |
Package 1 Width | 12,000 cm |
Package 1 Length | 19,600 cm |
Вес упаковки | 219,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,623 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.