
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LA9D8069
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys Deca |
---|---|
Серия | TeSys Linergy |
Краткое название устройства | LA9D |
Тип продукта | Комплект соединений |
Описание полюсов | 3P |
Род тока | Reversing contactor |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys D TeSys TeSys Deca |
Совместимость продукта | LC1D80 LC1D95 |
Вес нетто | 0,49 kg |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,0 cm |
Package 1 Width | 15,5 cm |
Package 1 Length | 8,5 cm |
Вес упаковки | 460,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 5,845 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.