
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
LA9G3650
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LA9G |
Тип продукта | Mounting base |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для монтажа |
Совместимость серий продукта | TeSys G LC1G Контактор |
Совместимость продукта | LC1G115...225 LC1G205...245 LR9G115...225 |
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
[Ie] номинальный рабочий ток | 225 A |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Высота | 10 mm |
Ширина | 95 mm |
Глубина | 110 mm |
толщина | 3 mm |
Вес нетто | 0,3 kg |
Рабочая высота | 3000 м Без ухудшения номинальных значений 5000 м с понижающим коэффициентом |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-1 |
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,500 cm |
Package 1 Width | 13,000 cm |
Package 1 Length | 13,000 cm |
Вес упаковки | 201,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,390 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.