
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
LA9G4QA
Описание полюсов:
Совместимость продукта:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LA9G |
Тип продукта | Модуль выключателя |
Количество в одном комплекте | Комплект из 4 шт. |
Совместимость продукта | LC1G115...225 |
---|---|
Тип аксессуара/отдельной детали | Комплект |
Maximum [Ie] rated operational current | 330 A AC-1 <= 440 В в 40 °C |
Описание полюсов | 4P |
Соединения – клеммы | Болтовое соединение |
Высота | 127,5 mm |
Ширина | 284 mm |
Глубина | 272 mm |
Вес нетто | 11,3 kg |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
Рабочая высота | 3000 м без понижения номинальной мощности 5000 м с понижающим коэффициентом |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4 |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 16,500 cm |
Package 1 Width | 22,000 cm |
Package 1 Length | 16,000 cm |
Вес упаковки | 2,500 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 10,697 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.