
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
LA9G971
Совместимость продукта:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LA9G |
Тип продукта | Механическая блокировка |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для блокировки |
Тип блокировки | Механический |
Совместимость серий продукта | TeSys Giga |
Совместимость продукта | LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G205...245 LC1G300...475 |
Описание полюсов | 3P |
Род тока | Star-delta |
Высота | 50 mm |
---|---|
Ширина | 80 mm |
Глубина | 140 mm |
Вес нетто | 0,15 kg |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
Рабочая высота | 3000 м Без ухудшения номинальных значений 5000 м с понижающим коэффициентом |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,3 cm |
Package 1 Width | 8,5 cm |
Package 1 Length | 18,0 cm |
Вес упаковки | 187,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 2,603 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.