
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
LA9GRD01
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LA9G |
Тип продукта | Функциональный модуль |
Место монтажа | Верхний |
---|---|
main function available | Remote alarm |
Вспомогательные контакты | 1 Н.З. |
Условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A |
Шаг соединения | 5,08 mm |
Высота | 91,5 mm |
Ширина | 30 mm |
Глубина | 50 mm |
Вес нетто | 0,1 kg |
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ |
Сертификация | CB Scheme CCC CULus UKCA ATEX EU-RO-MR by DNV-GL EAC |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая высота | 3000 м Без ухудшения номинальных значений 5000 м с понижающим коэффициентом |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,0 cm |
Package 1 Width | 6,0 cm |
Package 1 Length | 8,3 cm |
Вес упаковки | 91,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 32 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 3,313 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.