
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




LAD4RC3U
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Краткое название устройства | LAD4 |
Тип продукта | Ограничитель перенапряжения |
совместимость продукта | 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A |
Место монтажа | Передний |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелками |
Технология подавления | RC контур |
[Uc] напряжение цепи управления | 110...240 В пер. ток |
Макс. пик. напряжение | 3 Uc |
Вес нетто | 0,04 kg |
Цвет | Темно серый |
Стандарты | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
---|---|
Сертификаты | UL CSA |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -25…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,500 cm |
Package 1 Width | 5,000 cm |
Package 1 Length | 8,000 cm |
Вес упаковки | 16,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 6,500 cm |
Package 2 Width | 7,500 cm |
Package 2 Length | 12,500 cm |
Package 2 Weight | 186,000 g |
Unit Type of Package 3 | S01 |
Number of Units in Package 3 | 100 |
Package 3 Height | 15,000 cm |
Package 3 Width | 15,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 2,009 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.