
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD4VU
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LAD4 |
Тип продукта | Ограничитель перенапряжения |
совместимость продукта | 3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50 |
Место монтажа | Передний |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелками |
Технология подавления | Варистор (пиковое ограничение) |
[Uc] напряжение цепи управления | 110...250 V пер. ток 50/60 Гц |
Макс. пик. напряжение | 2 Uc |
Вес нетто | 0,012 kg |
Стандарты | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
---|---|
Сертификаты | UL CSA |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -25…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,100 cm |
Package 1 Width | 10,000 cm |
Package 1 Length | 4,000 cm |
Вес упаковки | 14,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 70 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 1,191 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 2240 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 47,732 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.