
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD6K10B
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Блок электромеханической взаимной блокировки |
совместимость продукта | LC1D09...D38 пер./пост. тока LC1DT20...DT40 пер./пост. тока LC1D40A...D80A 3 фазы пер./пост. тока LC1DT60A 3 phases + neutral пер./пост. тока LC1DT80A 3 phases + neutral пер./пост. тока |
[Uc] control circuit voltage | 24 В Постоянный ток 24 В пер. ток 50/60 Гц |
Место монтажа | Передняя сторона |
---|---|
контроль срабатывания | Ручной Электрический |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1 |
требуемая мощность, В·А | 25 для пер. ток цепь |
требуемая мощность, Вт | 30 W для Постоянный ток цепь |
Механическая износостойкость | 500000 циклы |
Максимальная частота коммутации | 1200 цикл/ч |
Коэффициент нагружения | 10 % |
Вес нетто | 0,07 kg |
Сертификаты | UL CSA |
---|---|
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с VDE 0106 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Температура окружающей среды | -25…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,700 cm |
Package 1 Width | 5,400 cm |
Package 1 Length | 6,100 cm |
Вес упаковки | 98,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 32 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,323 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.