
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD703M
[Uc] напряжение цепи управления:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Электрический дистанционный останов |
Краткое название устройства | LAD |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Электрические аксессуары |
Совместимость продукта | LR3D313...LR3D365 LRD313...LRD365 LRD01...35 LR3D01...D35 LR9G |
[Uc] напряжение цепи управления | 220/230 V пер. ток 50/60 Гц 220/230 V Постоянный ток |
Maximum inrush power in VA | 100 VA |
---|---|
Пусковая мощность, Вт | 0…100 W |
Вес нетто | 0,09 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,700 cm |
Package 1 Width | 4,700 cm |
Package 1 Length | 5,200 cm |
Вес упаковки | 106,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 32 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,596 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
9d4e9022-9c99-4050-a464-dc9418df3f83
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.