
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD7B106
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Клеммная коробка |
Краткое название устройства | LAD |
Совместимость продукта | LRD01...35 LR3D01...D35 |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Соединения – клеммы | Винтовые зажимы |
---|---|
Высота | 85 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 80 mm |
Вес нетто | 0,1 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,800 cm |
Package 1 Width | 9,000 cm |
Package 1 Length | 7,500 cm |
Вес упаковки | 93,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 25 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,657 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 400 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 60,900 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.