
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD7C2
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LAD |
Тип продукта | Разъем с выполненным электромонтажом |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Совместимость продукта | LRD01...35 LR3D01...D35 LC1D25...D38 |
Вес нетто | 0,003 kg |
---|---|
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,0 cm |
Package 1 Width | 6,0 cm |
Package 1 Length | 4,0 cm |
Вес упаковки | 6,0 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 5,0 cm |
Package 2 Width | 8,2 cm |
Package 2 Length | 16,5 cm |
Package 2 Weight | 86,0 g |
Unit Type of Package 3 | S02 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 15,0 cm |
Package 3 Width | 30,0 cm |
Package 3 Length | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 1,355 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.