Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD8N116
Удовлетворяет потребность в управления электродвигателями
Удобный выбор для простых применений
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys Deca |
Тип продукта | Блок вспомогательных контактов |
Совместимость серий продукта | TeSys Deca LC1D09…95 AC coil TeSys Deca LC1D40A…80A AC Coil TeSys Deca LC1D115/150 TeSys Deca CAD AC coil TeSys F LC1F |
Место монтажа | Сторона |
Конфигурация главных контактов | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
Contacts operation | Мгновенный |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 25...400 Hz |
[Ie] номинальный рабочий ток | 6 A at 120 В AC-15 1,04 A at 690 В AC-15 0,55 A at 125 В DC-13 0,1 A at 600 В DC-13 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1 600 миля в соответствии с UL 600 миля в соответствии с CSA |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ |
Сертификаты | CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1 |
---|---|
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | 100 A 1 с 120 A 500 мс 140 A 100 мс |
Тип защиты | Предохранитель gG 10 A |
Механическая износостойкость | 30 млн. циклов |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Соединения – клеммы | Клеммы с кольцевыми наконечниками (наружный диаметр: 8 mm) |
Момент затяжки | 1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Высота | 72 mm |
Ширина | 12,5 mm |
Глубина | 71,3 mm |
Характеристики окружающей среды | Нормальные окружающие условия |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
Рабочая высота | 3000 м |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,0 cm |
Package 1 Width | 7,3 cm |
Package 1 Length | 8,0 cm |
Вес упаковки | 60,0 g |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.