Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD96061
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Linergy |
---|---|
Наименование продукта | FT |
Краткое название устройства | LAD9 |
Тип продукта | Связь для параллельного соединения |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Описание полюсов | 2P |
Совместимость серий продукта | TeSys Ре TeSys TeSys Deca |
Совместимость продукта | LC1DT32 LC1DT40 |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,000 cm |
Package 1 Width | 2,000 cm |
Package 1 Length | 4,000 cm |
Вес упаковки | 30,500 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,245 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.