
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD96595
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LAD9 |
Тип продукта | Клемма |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Описание полюсов | 3P |
[Ie] номинальный рабочий ток | 3,5 A 50 A 7 A 80 A 2 A 13 A 25 A 115 A |
---|---|
Соединения – клеммы | Соединители EverLink с винтами BTR |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,0 cm |
Package 1 Width | 24,0 cm |
Package 1 Length | 15,0 cm |
Вес упаковки | 190,0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 50 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 11,0 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.