
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD9ET1
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys Deca control relay TeSys Deca |
---|---|
Серия | TeSys TeSys Deca |
Краткое название устройства | LAD9 |
Тип продукта | Защитный кожух |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |
Совместимость продукта | LC1D09...D38 LC1D40A...D80A LC1DT20...DT40 LC1DT60A...DT80A |
Вес нетто | 26 g |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,800 cm |
Package 1 Width | 3,000 cm |
Package 1 Length | 4,500 cm |
Вес упаковки | 5,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 2,000 cm |
Package 2 Width | 7,000 cm |
Package 2 Length | 13,500 cm |
Package 2 Weight | 55,000 g |
Unit Type of Package 3 | S01 |
Number of Units in Package 3 | 350 |
Package 3 Height | 15,000 cm |
Package 3 Width | 15,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 2,066 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.