Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LAD9V5
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys Deca |
---|---|
Серия | TeSys Linergy |
Краткое название устройства | LAD9 |
Тип продукта | Комплект соединений |
Описание полюсов | 3P |
Род тока | Reversing contactor |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys D TeSys TeSys Deca |
Совместимость продукта | LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 |
Место монтажа | Вышестоящий |
---|---|
Соединения – клеммы | Винтовой зажим |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,000 cm |
Package 1 Width | 10,500 cm |
Package 1 Length | 3,500 cm |
Вес упаковки | 28,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,500 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 15,200 cm |
Package 2 Weight | 327,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 140 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 5,081 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.