Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
ДОП. КОНТАКТН. БЛОК 1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ

LADN01

Конфигурация главных контактов:

Инновационное решение по управлению электродвигателями от лидера международного рынка
Разработан в соответствии с требованиями промышленного применения и систем кондиционирования воздуха
Простота установки и эксплуатации
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
3
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
TeSys Deca
Наименование продуктаTeSys Deca
Тип продуктаБлок вспомогательных контактов
Краткое название устройстваLADN
Совместимость серий продуктаTeSys Deca LC1D80/95 3P
TeSys Deca LC1D80 4P
TeSys Deca LC1D40008
TeSys Deca LC1D65008
TeSys F LC1F
TeSys Deca LC1D115
Место монтажаПередний
Конфигурация главных контактов1 Н.З.
Contacts operationМгновенный
[Ue] номинальное рабочее напряжение690 В Переменный ток 25...400 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток6 A at 120 В AC-15
1,04 A at 690 В AC-15
0,55 A at 125 В DC-13
0,1 A at 600 В DC-13
[Ui] номинальное напряжение изоляции690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1
600 миля в соответствии с UL
600 миля в соответствии с CSA
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду10 A (at 60 °C)
СтандартыEN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
СертификатыCB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Дополнительные характеристики
Номинальная включающая способность Irms140 A Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1
250 A Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток100 A 1 с
120 A 500 мс
140 A 100 мс
Тип защитыПредохранитель gG 10 A
Механическая износостойкость30 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля
Время без перекрытия1,5 ms при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
1,5 ms при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции> 10 МОм
Соединения – клеммыВинтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий без наконечника
Момент затяжки1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2
1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота48 mm
Ширина13 mm
Глубина35 mm
Вес нетто0,02 kg
ЦветТемно серый
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей средыНормальные окружающие условия
Степень защиты IPIP20 conforming to IEC 60529
Защитное исполнениеTH в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении-60…80 °C
Температура окружающей среды-5…60 °C
Рабочая высота3000 м
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height2,700 cm
Package 1 Width4,200 cm
Package 1 Length5,000 cm
Вес упаковки19,000 g
Unit Type of Package 2S01
Number of Units in Package 284
Package 2 Height15,000 cm
Package 2 Width15,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight1,778 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.