Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LADN31
Конфигурация главных контактов:
Инновационное решение по управлению электродвигателями от лидера международного рынка
Разработан в соответствии с требованиями промышленного применения и систем кондиционирования воздуха
Простота установки и эксплуатации
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
5
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
39
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Наименование продукта | TeSys Deca |
Тип продукта | Блок вспомогательных контактов |
Краткое название устройства | LADN |
Совместимость серий продукта | TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D |
Место монтажа | Передний |
Конфигурация главных контактов | 3 Н.О. + 1 Н.З. |
Contacts operation | Мгновенный |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 25...400 Hz |
[Ie] номинальный рабочий ток | 6 A at 120 В AC-15 1,04 A at 690 В AC-15 0,55 A at 125 В DC-13 0,1 A at 600 В DC-13 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1 600 миля в соответствии с UL 600 миля в соответствии с CSA |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ |
Сертификаты | CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1 |
---|---|
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | 100 A 60 °C 1 с 120 A 60 °C 500 мс 140 A 60 °C 100 мс |
Тип защиты | Предохранитель gG 10 A |
Механическая износостойкость | 30 млн. циклов |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий без наконечника |
Момент затяжки | 1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Высота | 48 mm |
Ширина | 44 mm |
Глубина | 42 mm |
Вес нетто | 0,05 kg |
Цвет | Темно серый |
Характеристики окружающей среды | Нормальные окружающие условия |
---|---|
Степень защиты IP | IP2x conforming to IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
Рабочая высота | 3000 м |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,800 cm |
Package 1 Width | 4,200 cm |
Package 1 Length | 5,000 cm |
Вес упаковки | 62,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 4,800 cm |
Package 2 Width | 8,600 cm |
Package 2 Length | 26,000 cm |
Package 2 Weight | 628,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 10,345 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
5
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
39
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.