
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
LAG8N113P
Конфигурация главных контактов:
Полный ассортимент для различных областей применения
Высокая включающая и отключающая способность
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Совместимость серий продукта | TeSys G LC1G |
---|---|
Серия | TeSys G |
Серия | TeSys |
Краткое название устройства | LAG8N |
Тип продукта | Блок вспомогательных контактов |
Работа вспом. контактов | Мгновенный |
Конфигурация главных контактов | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим0,75…2,5 mm²одно- или многопроволочный без наконечника Винтовой зажим0,75…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником |
Место монтажа | Сторона |
---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 600 миля в соответствии с IEC 60947-5-1 600 миля - сертификация CSA 600 миля - сертификация UL |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 600 В Переменный ток 25...400 Hz |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1 |
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | 100 A 60 °C 1 с 120 A 60 °C 500 мс 140 A 60 °C 100 мс |
Тип защиты | Предохранитель gG 10 A |
Механическая износостойкость | 8 млн. циклов |
Минимальный коммутируемый ток | 1 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Высота | 55,8 mm |
Ширина | 15,4 mm |
Глубина | 84,8 mm |
Вес нетто | 0,05 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ |
---|---|
Сертификаты | CB Scheme CCC cULus CE UKCA |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая высота | 3000 м |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,500 cm |
Package 1 Width | 6,800 cm |
Package 1 Length | 9,500 cm |
Вес упаковки | 60,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 64 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,979 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.