Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Контактор D 3р,115А, НО+НЗ, 42В 50/60 Гц

LC1D115D7

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
109
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
СерияTeSys Deca
Тип продуктаКонтактор
Краткое название устройстваLC1D
Применение контактораУправление электродвигателем
Активная нагрузка
Категория примененияAC-1
AC-3
AC-4
AC-3e
Описание полюсов3P
[Ue] номинальное рабочее напряжениеСиловая цепь: <= 1000 В Переменный ток 25...400 Hz
Силовая цепь: <= 300 В Постоянный ток
[Ie] номинальный рабочий ток200 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь
115 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь
115 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь
[Uc] control circuit voltage42 В Переменный ток 50/60 Гц
Дополнительные характеристики
Мощность двигателя, кВт30 kW at 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
55 kW at 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
59 kW at 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
75 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
80 kW at 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
65 kW at 1000 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
18,5 kW at 400 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4)
30 kW at 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e)
55 kW at 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e)
59 kW at 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e)
75 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e)
80 kW at 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e)
65 kW at 1000 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e)
Мощность двигателя, л.с.30 hp at 200/208 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors
40 hp at 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors
75 hp at 460/480 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors
100 hp at 575/600 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors
Код совместимостиLC1D
Конфигурация главных контактов3 Н.О.
Защитная крышкаС
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду200 A (at 60 °C) for Силовая цепь
Номинальная включающая способность Irms1260 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947
140 A Переменный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1
250 A Постоянный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1
Номинальная отключающая способность1100 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток250 A 40 °C - 10 мин for Силовая цепь
550 A 40 °C - 1 мин for Силовая цепь
950 A 40 °C - 10 с for Силовая цепь
1100 A 40 °C - 1 с for Силовая цепь
100 A - 1 с for цепь сигнализации
120 A - 500 мс for цепь сигнализации
140 A - 100 мс for цепь сигнализации
Соответствующий номинал предохранителя250 A gG at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь
200 A gG at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь
10 A gG for цепь сигнализации
Среднее полное сопротивление 0,6 мОм - Ith 200 A 50 Гц for Силовая цепь
Мощность, рассеиваемая одним полюсом24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
[Ui] номинальное напряжение изоляцииСиловая цепь: 600 миля CSA сертифицированный
Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный
Силовая цепь: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-4-1
Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-1
Цепь сигнализации: 600 миля CSA сертифицированный
Цепь сигнализации: 600 миля UL сертифицированный
Категория перенапряженияIII
Степень загрязнения3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на8 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947
Безопасный уровень надежностиB10d = 684932 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Механическая износостойкость8 млн. циклов
Электрическая износостойкость0,8 млн. циклов 200 A AC-1 при Ue <= 440 В
0,95 млн. циклов 115 A AC-3 при Ue <= 440 В
0,95 млн. циклов 115 A AC-3e при Ue <= 440 В
Тип цепи управленияПер. ток в 50/60 Гц
Технология использования катушекВстроенный симметричный защитный стабилитрон
пределы напряжения цепи управления0,3...0,5 Uc (-40…70 °C):отпускание Переменный ток 50/60 Гц
0,8...1,15 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50/60 Гц
1...1.15 Uc (55…70 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50/60 Гц
Потребляемая мощность при срабатывании 280…350 VA 60 Гц cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Гц cos phi 0,8 (at 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А2…18 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C)
Теплоотдача3…8 W at 50/60 Гц
время работы6...20 мс отключение
20...50 мс включение
Maximum operating rate2400 цикл/ч at 60 °C
Соединения – клеммыЦепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника
Силовая цепь: разъем 1 10…120 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника
Силовая цепь: разъем 2 10…50 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника
Силовая цепь: разъем 1 10…120 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником
Силовая цепь: разъем 2 10…50 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником
Силовая цепь: разъем 1 10…120 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника
Силовая цепь: разъем 2 10…50 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника
Момент затяжкиЦепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
Силовая цепь: 12 Н·м - разъем шестигранный 4 mm
Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2
Вспомогательные контакты1 Н.О. + 1 Н.З.
Тип вспом. контактовтип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
Частота цепи сигнализации25...400 Гц
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля for цепь сигнализации
Минимальный коммутируемый ток5 мА for цепь сигнализации
Сопротивление изоляции> 10 МОм for цепь сигнализации
Время без перекрытия1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
Способ монтажаМонтаж на панель
Рейка
Условия эксплуатации
СтандартыCSA C22.2 № 14
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
СертификатыUL
CSA
CCC
UKCA
CE
EAC
морское исполнение
Степень защиты IPIP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнениеTH в соответствии с МЭК 60068-2-30
условия эксплуатациив соответствии с IACS E10 воздействие влажной жары
в соответствии с IEC 60947-1 Annex Q category D воздействие влажной жары
Допустимая температура воздуха вокруг устройства-40…60 °C
60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик
Рабочая высота0...3000 м
Огнестойкость850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
ОгнестойкостьV1 в соответствии с UL 94
Механическая стойкостьВибрации контактор разомкнут (2 g (ном.), 5...300 Гц)
Вибрации контактор замкнут (4 g (ном.), 5...300 Гц)
Удары контактор замкнут (15 ГН в течении 11 мс)
Удары контактор разомкнут (6 g (ном.) в течение 11 мс)
Высота158 mm
Ширина120 mm
Глубина136 mm
Вес нетто2,5 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height17,500 cm
Package 1 Width19,600 cm
Package 1 Length20,800 cm
Вес упаковки2,488 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.

  • Документация по продукту
  • Загрузка ПО
  • Система подбора продукции
  • Замена продукта
  • Центр справки и связи
  • Найти наши офисы
  • Получить коммерческое предложение
  • Где купить
  • Карьера
  • Сведения о компании
  • Сообщить о нарушении
  • Доступность
  • Отдел новостей
  • Инвесторы
  • EcoStruxure
  • Поиск вакансий
  • Блог
  • Политика конфиденциальности
  • Уведомление об использовании файлов cookie
  • Change your cookie settings