


LC1D115F5
Будет снято с производства:31 дек. 2026 г.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
109
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Серия | TeSys Deca |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | LC1D |
Применение контактора | Активная нагрузка Управление электродвигателем |
Категория применения | AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e |
Описание полюсов | 3P |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 1000 В Переменный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 300 В Постоянный ток |
[Ie] номинальный рабочий ток | 200 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь 115 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь 115 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь |
[Uc] control circuit voltage | 110 В Переменный ток 50 Гц |
Мощность двигателя, кВт | 30 kW at 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 55 kW at 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 59 kW at 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 75 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 80 kW at 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 65 kW at 1000 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 18,5 kW at 400 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 30 kW at 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 55 kW at 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 59 kW at 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 75 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 80 kW at 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 65 kW at 1000 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 30 hp at 200/208 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors 40 hp at 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors 75 hp at 460/480 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors 100 hp at 575/600 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors |
Код совместимости | LC1D |
Конфигурация главных контактов | 3 Н.О. |
Защитная крышка | С |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 200 A (at 60 °C) for Силовая цепь |
Номинальная включающая способность Irms | 1260 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 140 A Переменный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 |
Номинальная отключающая способность | 1100 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 250 A 40 °C - 10 мин for Силовая цепь 550 A 40 °C - 1 мин for Силовая цепь 950 A 40 °C - 10 с for Силовая цепь 1100 A 40 °C - 1 с for Силовая цепь 100 A - 1 с for цепь сигнализации 120 A - 500 мс for цепь сигнализации 140 A - 100 мс for цепь сигнализации |
Соответствующий номинал предохранителя | 250 A gG at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь 200 A gG at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь 10 A gG for цепь сигнализации |
Среднее полное сопротивление | 0,6 мОм - Ith 200 A 50 Гц for Силовая цепь |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 24 W AC-1 7,9 W AC-3 7,9 W AC-3e |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Силовая цепь: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 Цепь сигнализации: 600 миля CSA сертифицированный Цепь сигнализации: 600 миля UL сертифицированный |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Безопасный уровень надежности | B10d = 684932 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 10000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 8 млн. циклов |
Электрическая износостойкость | 0,8 млн. циклов 200 A AC-1 при Ue <= 440 В 0,95 млн. циклов 115 A AC-3 при Ue <= 440 В 0,95 млн. циклов 115 A AC-3e при Ue <= 440 В |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50 Гц |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):отпускание Переменный ток 50 Гц 0,85...1,1 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц 1...1.1 Uc (55…70 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц |
Потребляемая мощность при срабатывании | 300 VA 50 Гц cos phi 0,8 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 22 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 3…8 W at 50 Гц |
время работы | 6...20 мс отключение 20...50 мс включение |
Maximum operating rate | 2400 цикл/ч at 60 °C |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: разъем 1 10…120 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: разъем 2 10…50 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: разъем 1 10…120 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 2 10…50 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 1 10…120 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: разъем 2 10…50 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 12 Н·м - разъем шестигранный 4 mm Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
Тип вспом. контактов | тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Частота цепи сигнализации | 25...400 Гц |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля for цепь сигнализации |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА for цепь сигнализации |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм for цепь сигнализации |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
Стандарты | CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |
---|---|
Сертификаты | BV LROS (Lloyds register of shipping) UL DNV CCC GL CSA ГОСТ RINA UKCA CE |
Степень защиты IP | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 воздействие влажной жары в соответствии с IEC 60947-1 Annex Q category D воздействие влажной жары |
Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40…60 °C 60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
Рабочая высота | 0...3000 м |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут (2 g (ном.), 5...300 Гц) Вибрации контактор замкнут (4 g (ном.), 5...300 Гц) Удары контактор замкнут (15 ГН в течении 11 мс) Удары контактор разомкнут (6 g (ном.) в течение 11 мс) |
Высота | 158 mm |
Ширина | 120 mm |
Глубина | 136 mm |
Вес нетто | 2,5 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 16,800 cm |
Package 1 Width | 20,800 cm |
Package 1 Length | 18,500 cm |
Вес упаковки | 2,420 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 40 cm |
Package 2 Length | 60 cm |
Package 2 Weight | 15,170 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 24 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 72,680 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
109
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.